単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | h | s | A | B | d | sw1 | d1 | d2 | 歯数 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZY-50-GV-A-L | M10 | 1.5 | 11 | 116 | 36 | 35 | 12 | 13 | 30 | 50 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 310 | 17,500 | 19,250 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-GV-A-Lの材質・仕上げ
LZY-GV-A | |
---|---|
スパイラルラッチ | スティール 浸炭窒化 |
スペーサ | スティール 浸炭窒化 |
固定用ボルト | スティール 浸炭窒化 |
レバー | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LZY-50-GV-A-Lの特長
- スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
- スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-GV-A----右回転
LZY-GV-A-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
構造
- ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
- 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
- スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
- 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
- スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 締めつけ方向 | ラッチ勾配 |
---|---|---|---|
LZY-40 | 253.8° | 4.6 | 2.93° |
LZY-50 | 248.2° | 5.5 | 2.93° |
上図は右回転LZY-GV-Aの図説です。左回転LZY-GV-A-Lの形状は左右対称になります。