寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L*1 | R | H | h | h1 | s | A | B | Dw | sw1 | sw3 | d1 | d2 | 歯数 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZY-40-KVB-A-R-12 | 40 | M6 | 1 | 12 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 153 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-22 | 40 | M6 | 1 | 22 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 156 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-27 | 40 | M6 | 1 | 27 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 157 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-32 | 40 | M6 | 1 | 32 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 158 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-37 | 40 | M6 | 1 | 37 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 159 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-42 | 40 | M6 | 1 | 42 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 160 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-47 | 40 | M6 | 1 | 47 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 161 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-57 | 40 | M6 | 1 | 57 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 162 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-62 | 40 | M6 | 1 | 62 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 163 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-67 | 40 | M6 | 1 | 67 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 164 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-77 | 40 | M6 | 1 | 77 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 165 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-R-82 | 40 | M6 | 1 | 82 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 167 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-12 | 40 | M6 | 1 | 12 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 153 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-22 | 40 | M6 | 1 | 22 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 156 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-27 | 40 | M6 | 1 | 27 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 157 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-32 | 40 | M6 | 1 | 32 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 158 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-37 | 40 | M6 | 1 | 37 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 159 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-42 | 40 | M6 | 1 | 42 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 160 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-47 | 40 | M6 | 1 | 47 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 161 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-57 | 40 | M6 | 1 | 57 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 162 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-62 | 40 | M6 | 1 | 62 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 163 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-67 | 40 | M6 | 1 | 67 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 164 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-77 | 40 | M6 | 1 | 77 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 165 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-40-KVB-A-L-82 | 40 | M6 | 1 | 82 | 100 | 55 | 30.5 | 8.5 | 10 | 10 | 25 | 12 | 5 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 167 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-10 | 50 | M8 | 1.25 | 10 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 253 | 30,400 | 33,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-20 | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 256 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-30 | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 259 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-40 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 263 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 267 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-60 | 50 | M8 | 1.25 | 60 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 270 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-70 | 50 | M8 | 1.25 | 70 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 275 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 278 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-90 | 50 | M8 | 1.25 | 90 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 282 | 30,700 | 33,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-R-100 | 50 | M8 | 1.25 | 100 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 286 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-10 | 50 | M8 | 1.25 | 10 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 253 | 30,400 | 33,440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-20 | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 256 | 30,300 | 33,330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-30 | 50 | M8 | 1.25 | 30 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 259 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-40 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 263 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 267 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-60 | 50 | M8 | 1.25 | 60 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 270 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-70 | 50 | M8 | 1.25 | 70 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 275 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 278 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-90 | 50 | M8 | 1.25 | 90 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 282 | 30,700 | 33,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZY-50-KVB-A-L-100 | 50 | M8 | 1.25 | 100 | 116 | 62 | 34.5 | 10.5 | 12 | 13 | 30 | 16 | 6 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 286 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
材質・仕上げ
| LZY-KVB-A | |
|---|---|
| スパイラルラッチ | スティール 浸炭窒化 |
| スペーサ | スティール 浸炭窒化 |
| 固定用ブシュ | スティール 浸炭窒化 |
| 六角穴付きボルト (DIN 912) |
スティール |
| 六角穴付きボルト強度区分 | 12.9 |
| ワッシャ | スティール |
| レバー | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
- 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
- 六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVB-A-R----右回転
LZY-KVB-A-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。
構造
- ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
- 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
- スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
- スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
- 調整範囲
単位 : mm
| 品番 | 角度 | 締めつけ方向 | ラッチ勾配 |
|---|---|---|---|
| LZY-40 | 253.8° | 4.6 | 2.93° |
| LZY-50 | 248.2° | 5.5 | 2.93° |

上図は右回転LZY-KVB-A-Rの図説です。左回転LZY-KVB-A-Lの形状は左右対称になります。