• 機能レバー

LZY-40-KVB-B

ラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ

Latch Lever

形状図

LZY-KVB-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L*1
すべて
12
22
27
32
37
42
47
57
62
67
77
82
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s A B Dw sw1 sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-KVB-B-R-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s A B Dw sw1 sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-KVB-B-R-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s A B Dw sw1 sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-KVB-B-R-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s A B Dw sw1 sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZY-40-KVB-B-R-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-R-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 153 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 156 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 157 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 158 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 159 28,300 31,130 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 160 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 161 28,200 31,020 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 162 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 163 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 164 28,500 31,350 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 165 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷
LZY-40-KVB-B-L-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 167 28,400 31,240 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。

材質・仕上げ

LZY-KVB-B
スパイラルラッチ スティール
浸炭窒化
スペーサ スティール
浸炭窒化
固定用ブシュ スティール
浸炭窒化
六角穴付きボルト
(DIN 912)
スティール
六角穴付きボルト強度区分 12.9
ワッシャ スティール
レバー スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
  • 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
  • 六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZY-KVB-B-R----右回転
    LZY-KVB-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

LZY-KVB-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
  • 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZY-40 253.8° 4.6 2.93°
LZY-50 248.2° 5.5 2.93°

LZY-KVB-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ

上図は右回転LZY-KVB-B-Rの図説です。左回転LZY-KVB-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります