寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | R | H | h | s | A | B | sw3 | d1 | d2 | 歯数 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZY-50-KVS-B-R-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 259 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 263 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 267 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 270 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 275 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 278 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 282 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 286 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 288 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 290 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-R-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 295 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-12 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 259 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-22 | 50 | M8 | 1.25 | 22 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 263 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-32 | 50 | M8 | 1.25 | 32 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 267 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-42 | 50 | M8 | 1.25 | 42 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 270 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-52 | 50 | M8 | 1.25 | 52 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 275 | 28,500 | 31,350 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-62 | 50 | M8 | 1.25 | 62 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 278 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-72 | 50 | M8 | 1.25 | 72 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 282 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-82 | 50 | M8 | 1.25 | 82 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 286 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-92 | 50 | M8 | 1.25 | 92 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 288 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-102 | 50 | M8 | 1.25 | 102 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 290 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LZY-50-KVS-B-L-112 | 50 | M8 | 1.25 | 112 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 295 | 28,800 | 31,680 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
LZY-KVS-B | |
---|---|
スパイラルラッチ | スティール 浸炭窒化 |
スペーサ | スティール 浸炭窒化 |
ガイドブシュ | スティール 浸炭窒化 |
六角穴付きボルト (DIN 912) |
スティール |
六角穴付きボルト強度区分 | 12.9 |
レバー | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
- 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
- スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-KVS-B-R----右回転
LZY-KVS-B-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
使用上の注意
取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。構造
- ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
- 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
- スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
- 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
- スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
- 調整範囲
単位 : mm
品番 | 角度 | 締めつけ方向 | ラッチ勾配 |
---|---|---|---|
LZY-40 | 253.8° | 4.6 | 2.93° |
LZY-50 | 248.2° | 5.5 | 2.93° |
上図は右回転LZY-KVS-B-Rの図説です。左回転LZY-KVS-B-Lの形状は左右対称になります。