• 機能レバー

LZYS-50-GVS-B

ラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製

Latch Lever

形状図

LZYS-GVS-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
L
すべて
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-50-GVS-B-R-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-50-GVS-B-R-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-50-GVS-B-R-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-50-GVS-B-R-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-R-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 右回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-12 50 M8 1.25 12 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 275 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-22 50 M8 1.25 22 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 279 40,500 44,550 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-32 50 M8 1.25 32 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 283 40,800 44,880 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-42 50 M8 1.25 42 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 286 40,600 44,660 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-52 50 M8 1.25 52 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 291 41,200 45,320 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-62 50 M8 1.25 62 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 294 40,700 44,770 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-72 50 M8 1.25 72 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 298 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-82 50 M8 1.25 82 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 302 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-92 50 M8 1.25 92 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 304 41,000 45,100 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-102 50 M8 1.25 102 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 306 42,000 46,200 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-50-GVS-B-L-112 50 M8 1.25 112 116 36 41 12 13 30 6 28 24 28 左回転 311 42,400 46,640 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

LZYS-GVS-B
スパイラルラッチ SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
ガイドブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
レバー SUS303相当
ショットブラスト
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
  • 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • グリップ以外はステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZYS-GVS-B-R----右回転
    LZYS-GVS-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

LZYS-GVS-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZYS-40 253.8° 4.6 2.93°
LZYS-50 248.2° 5.5 2.93°

LZYS-GVS-Bラッチレバー - 水平レバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZYS-GVS-B-Rの図説です。左回転LZYS-GVS-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります