寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | h | s | A | B | d | sw1 | d1 | d2 | 歯数 | 回転方向 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZYS-40-KV-A | M8 | 1.25 | 8 | 100 | 55 | 31 | 10 | 10 | 25 | 40 | 5 | 24 | 20 | 26 | 右回転 | 179 | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZYS-50-KV-A | M10 | 1.5 | 11 | 116 | 62 | 35 | 12 | 13 | 30 | 50 | 6 | 28 | 24 | 28 | 右回転 | 311 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| LZYS-40-KV-A-L | M8 | 1.25 | 8 | 100 | 55 | 31 | 10 | 10 | 25 | 40 | 5 | 24 | 20 | 26 | 左回転 | 179 | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LZYS-50-KV-A-L | M10 | 1.5 | 11 | 116 | 62 | 35 | 12 | 13 | 30 | 50 | 6 | 28 | 24 | 28 | 左回転 | 311 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| LZYS-KV-A | |
|---|---|
| スパイラルラッチ | SUS303相当 無電解ニッケルメッキ |
| スペーサ | SUS630相当 |
| 固定用ボルト | SUS630相当 |
| レバー | SUS303相当 |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
- あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
- 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
-
商品記号により、回転方向が選択できます。
LZYS-KV-A----右回転
LZYS-KV-A-L----左回転
1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方
構造
- ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
- 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
- スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
- 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
- スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
- 調整範囲
単位 : mm
| 品番 | 角度 | 締めつけ方向 | ラッチ勾配 |
|---|---|---|---|
| LZYS-40 | 253.8° | 4.6 | 2.93° |
| LZYS-50 | 248.2° | 5.5 | 2.93° |

上図は右回転LZYS-KV-Aの図説です。左回転LZYS-KV-A-Lの形状は左右対称になります。