• 機能レバー

ラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製

Latch Lever

LZYS-KVB-B

形状図

LZYS-KVB-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L*1
すべて
12
22
27
32
37
42
47
57
62
67
77
82
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L*1 R H h h1 s A B Dw sw1 sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-KVB-B-R-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 153 35,500 39,050 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 156 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 157 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 158 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 159 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 160 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 161 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 162 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 163 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 164 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 165 36,000 39,600 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-R-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 右回転 167 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-12 40 M6 1 12 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 153 35,500 39,050 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-22 40 M6 1 22 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 156 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-27 40 M6 1 27 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 157 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-32 40 M6 1 32 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 158 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-37 40 M6 1 37 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 159 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-42 40 M6 1 42 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 160 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-47 40 M6 1 47 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 161 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-57 40 M6 1 57 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 162 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-62 40 M6 1 62 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 163 35,600 39,160 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-67 40 M6 1 67 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 164 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-77 40 M6 1 77 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 165 36,000 39,600 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-40-KVB-B-L-82 40 M6 1 82 100 55 30.5 8.5 10 10 25 12 5 5 24 20 26 左回転 167 35,700 39,270 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-10 50 M8 1.25 10 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 253 42,500 46,750 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-20 50 M8 1.25 20 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 256 42,600 46,860 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-30 50 M8 1.25 30 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 259 42,700 46,970 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-40 50 M8 1.25 40 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 263 42,700 46,970 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-50 50 M8 1.25 50 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 267 43,000 47,300 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-60 50 M8 1.25 60 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 270 42,700 46,970 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-70 50 M8 1.25 70 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 275 43,400 47,740 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-80 50 M8 1.25 80 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 278 42,800 47,080 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-90 50 M8 1.25 90 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 282 44,400 48,840 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-R-100 50 M8 1.25 100 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 右回転 286 44,400 48,840 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-10 50 M8 1.25 10 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 253 42,500 46,750 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-20 50 M8 1.25 20 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 256 42,600 46,860 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-30 50 M8 1.25 30 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 259 42,700 46,970 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-40 50 M8 1.25 40 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 263 42,700 46,970 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-50 50 M8 1.25 50 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 267 43,000 47,300 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-60 50 M8 1.25 60 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 270 42,700 46,970 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-70 50 M8 1.25 70 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 275 43,400 47,740 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-80 50 M8 1.25 80 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 278 42,800 47,080 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-90 50 M8 1.25 90 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 282 44,400 48,840 CAD カート 実働15日目出荷
LZYS-50-KVB-B-L-100 50 M8 1.25 100 116 62 34.5 10.5 12 13 30 16 6 6 28 24 28 左回転 286 44,400 48,840 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 六角穴付きボルトで締結できる最大板厚です。
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
LZYS-KVB-B
スパイラルラッチ SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
固定用ブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
ワッシャ SUS630相当
レバー SUS303相当
ショットブラスト
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
  • 相手部材をはさみ込むようにして、背面から六角穴付きボルトで取りつけます。固定用ブシュの内部にねじ穴加工済み。相手部材に取りつけ用のねじ穴がない場合でも使用できます。
  • 六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • グリップ以外はステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZYS-KVB-B-R----右回転
    LZYS-KVB-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

固定用ブシュへのねじ込み深さは、最大5mmです。使用可能な相手部材の厚みはL寸法-5~0です。相手部材がL寸法を超える場合には、ラッチレバーを固定できません。

LZYS-KVB-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ブシュ・六角穴付きボルト・ワッシャ・レバーで構成されています。
  • 取りつけは、背面から六角穴付きボルトで相手部材をはさみ込むように行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZYS-40 253.8° 4.6 2.93°
LZYS-50 248.2° 5.5 2.93°

LZYS-KVB-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 背面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZYS-KVB-B-Rの図説です。左回転LZYS-KVB-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります