• 機能レバー

LZYS-40-KVS-B

ラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製

Latch Lever

形状図

LZYS-KVS-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
10
15
20
25
30
40
45
50
60
65
70
80
90
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-KVS-B-R-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-KVS-B-R-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-KVS-B-R-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L R H h s A B sw3 d1 d2 歯数 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZYS-40-KVS-B-R-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-R-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 右回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-10 40 M6 1 10 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 157 33,500 36,850 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-15 40 M6 1 15 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 158 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-20 40 M6 1 20 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 159 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-25 40 M6 1 25 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 160 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-30 40 M6 1 30 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 161 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-40 40 M6 1 40 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 162 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-45 40 M6 1 45 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 163 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-50 40 M6 1 50 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 164 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-60 40 M6 1 60 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 165 34,000 37,400 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-65 40 M6 1 65 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 167 33,700 37,070 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-70 40 M6 1 70 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 169 33,600 36,960 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-80 40 M6 1 80 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 171 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷
LZYS-40-KVS-B-L-90 40 M6 1 90 100 55 36 10 10 25 5 24 20 26 左回転 173 33,800 37,180 CAD カート 実働10日目出荷

材質・仕上げ

LZYS-KVS-B
スパイラルラッチ SUS303相当
無電解ニッケルメッキ
スペーサ SUS630相当
ガイドブシュ SUS630相当
六角穴付きボルト
(DIN 912)
ステンレス
六角穴付きボルト強度区分 A2-70
レバー SUS303相当
ショットブラスト
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
  • 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • グリップ以外はステンレス製。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZYS-KVS-B-R----右回転
    LZYS-KVS-B-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

LZYS-KVS-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製


構造

  • ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。
  • 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
  • スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみを抑えられます。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
  • スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 締めつけ方向 ラッチ勾配
LZYS-40 253.8° 4.6 2.93°
LZYS-50 248.2° 5.5 2.93°

LZYS-KVS-Bラッチレバー - 角度つきレバータイプ - 下方向締めつけ - 前面取りつけ - ステンレス製

上図は右回転LZYS-KVS-B-Rの図説です。左回転LZYS-KVS-B-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

機能レバーにはこのような商品があります