寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | A | s | d | L | P | 質量 (g) |
スポーク数 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-80 | M5 | 0.8 | 80 | 14 | 10 | 24 | 24 | 27 | 430 | 3 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-100 | M5 | 0.8 | 100 | 15 | 10 | 30 | 25 | 35.5 | 580 | 3 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-125 | M6 | 1 | 125 | 16 | 12 | 33 | 28 | 46.5 | 810 | 3 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-140 | M6 | 1 | 140 | 17 | 13 | 35 | 30 | 55 | 1360 | 3 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-160 | M8 | 1.25 | 160 | 18 | 14 | 37 | 32 | 62 | 1410 | 3 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-200 | M10 | 1.5 | 200 | 24 | 17 | 43 | 41 | 80 | 2330 | 3 | 6,180 | 6,798 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-250 | M10 | 1.5 | 250 | 25 | 17 | 50 | 42 | 99 | 4030 | 5 | 9,430 | 10,373 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| F-315 | M12 | 1.75 | 315 | 28 | 21 | 60 | 49 | 129 | 7150 | 5 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| F | |
|---|---|
| 本体 | FC200 クロムメッキ |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- 品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無が選択できます。
F----グリップ取りつけ穴つき
F-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ