寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | H | A | h | d | d1 | d3 | L | d2(最大) | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCH-140-C12 | 12 | M8 | 1.25 | 140 | 58 | 16.5 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 62 | 650 | 32,800 | 36,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| HCH-140-C14 | 14 | M8 | 1.25 | 140 | 58 | 16.5 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 62 | 650 | 32,800 | 36,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| HCH-140-C16 | 16 | M8 | 1.25 | 140 | 58 | 16.5 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 62 | 650 | 32,800 | 36,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| HCH-160-C12 | 12 | M10 | 1.5 | 160 | 58 | 18 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 70 | 750 | 34,900 | 38,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| HCH-160-C14 | 14 | M10 | 1.5 | 160 | 58 | 18 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 70 | 750 | 34,900 | 38,390 | CAD | カート | 在庫品 |
| HCH-160-C16 | 16 | M10 | 1.5 | 160 | 58 | 18 | 7 | 42 | 24 | 40 | 45 | 23 | 70 | 750 | 34,900 | 38,390 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HCH | |
|---|---|
| ハンドル | AC4B |
| ハブカバー | ポリアセタール(ライトグレー) |
| クラッチメカニズム | S45C |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- クラッチメカニズムHCM(HCM)を内蔵したアルミディスクハンドルです。
- 通常はハンドルはシャフトに対してフリーの状態です。
- ハンドルを手前に引くことによりセレーションがかみ合います。そのままハンドルをまわせばシャフトもまわります。
- ハンドルを離せば、スプリングの力でセレーションがはずれ、シャフトとハンドルはフリーの状態になります。
- ハブカバーは取りはずしできます。シャフトへの取りつけにはエンドプレートHEPをご利用ください。HEP
- グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
共通寸法
| 軸穴径 C |
キー溝 | キー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 呼び寸法 | |||
| 基準寸法 | 許容差(P9) | 基準寸法 | 許容差 | b×h | |
| 12 | 4 | -0.012 -0.042 |
1.1 | +0.1 0 |
4×4 |
| 14・16 | 5 | 1.3 | 5×5 | ||