単位 : mm
品番 | D | R | D1 | H | s | h | d | L | A | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCS-62-R10-A | 62 | 10 | 47 | 23 | 10 | 3.8 | 25 | 17 | 13 | 5 | M5 | 0.8 | 76 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | D | R | D1 | H | s | h | d | L | A | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCS-62-R10-A | 62 | 10 | 47 | 23 | 10 | 3.8 | 25 | 17 | 13 | 5 | M5 | 0.8 | 76 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | D | R | D1 | H | s | h | d | L | A | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCS-62-R10-A | 62 | 10 | 47 | 23 | 10 | 3.8 | 25 | 17 | 13 | 5 | M5 | 0.8 | 76 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | D | R | D1 | H | s | h | d | L | A | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCS-62-R10-A | 62 | 10 | 47 | 23 | 10 | 3.8 | 25 | 17 | 13 | 5 | M5 | 0.8 | 76 | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 |
HCS-62-R10-Aの材質・仕上げ
HCS-A | |
---|---|
ハンドル | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
六角穴付き止めねじ | ステンレス鋼 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
---|---|---|---|
加工記号 |
|
加工タイプ | |
加工記号 |
![]() |
AHC | |
加工タイプ | |
軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
加工記号 |
![]() |
AKC | |
加工タイプ | |
軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
加工記号 |
![]() |
ASC | |
加工タイプ | |
角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
加工記号 |
![]() |
AMC | |
加工タイプ | |
押しねじ穴1カ所 |
加工記号 |
![]() |
ATC | |
加工タイプ | |
めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
追加工品番 |
---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
---|
軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
---|
角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
---|
押しねじ穴1カ所 |
---|
めねじ(貫通) |
---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
HCS-62-R10-Aの特長
- ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 軸穴加工済(公差:H8)。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
-
品番の末尾記号により、回転グリップの有無が選択できます。
HCS-A----グリップなし
HCS-D----グリップつき