寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | R | D1 | H | s | h | d | L | Dg | G | A | P | f | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS-52-R10-D | 52 | 10 | 37 | 23 | 10 | 3.8 | 22 | 17 | 13 | 19 | 13 | 15.5 | 5 | M5 | 0.8 | 69 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 在庫品 |
| HCS-62-R10-D | 62 | 10 | 47 | 23 | 10 | 3.8 | 25 | 17 | 14 | 21 | 13 | 20.5 | 5 | M5 | 0.8 | 90 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HCS-D | |
|---|---|
| ハンドル | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
| 回転グリップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 六角穴付き止めねじ | ステンレス鋼 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- 軸穴加工済(公差:H8)。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
-
品番の末尾記号により、回転グリップの有無が選択できます。
HCS-A----グリップなし
HCS-D----グリップつき