寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | H | A | s | d | L | P | E | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDA-80 | M6 | 1 | 80 | 31 | 13.5 | 17.5 | 26 | 21 | 33.5 | 15 | 125 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HDA-100 | M6 | 1 | 100 | 38 | 14.5 | 23.5 | 28 | 25 | 43 | 16.5 | 200 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HDA-125 | M8 | 1.25 | 125 | 43 | 15.5 | 27.5 | 31 | 28 | 55 | 18.5 | 340 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HDA-160 | M10 | 1.5 | 160 | 51 | 18.5 | 32.5 | 36 | 32 | 70 | 21 | 630 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HDA-200 | M10 | 1.5 | 200 | 57 | 20.5 | 36.5 | 42 | 36 | 89 | 24 | 980 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HDA | |
|---|---|
| 本体 | AC8A 全面ショットブラスト |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。
-
品番の末尾記号により、グリップ取りつけ穴の有無を選択できます。
HDA----グリップ取りつけ穴つき
HDA-N----グリップ取りつけ穴なし - 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
適用推奨グリップ
| 品番 | 適用推奨グリップ | |||
|---|---|---|---|---|
| プラスティック製回転グリップ GTRGTR |
プラスティック製回転グリップ GNTRGNTR |
プラスティック製固定グリップ GTMGTM |
アルミニウム製固定グリップ HSHS |
|
| HDA-80 | GTR-19-M6 | GNTR-19-M6 | GTM-19-M6 | HS-6 |
| HDA-100 | GTR-19-M6 | GNTR-19-M6 | GTM-19-M6 | HS-6 |
| HDA-125 | GTR-24-M8 | GNTR-24-M8 | GTM-24-M8 | HS-8 |
| HDA-160 | GTR-28-M10 | GNTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |
| HDA-200 | GTR-28-M10 | GNTR-28-M10 | GTM-28-M10 | HS-10 |
仕様変更のご案内
アルミディスクハンドル HDA / HDA-Nの仕様を下記の通り変更いたします。何卒、ご理解の上、今後とも当社商品をご愛顧いただきますようお願い申しあげます。
【変更内容】
品質向上を目的とした仕様変更を行います。
外周リム部の表面が滑らかになり、併せて外径寸法(D)を下記の通りに変更いたします。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_2/
をご確認ください。