寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | R | C | A | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | H | W | d | d1 | L | L1 | G | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGPC-65-C8 | 65 | 8 | 21 | M6 | 1 | 33 | 27 | 18 | 16 | 30 | 10 | 50 | 95 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HGPC-80-C10 | 80 | 10 | 21 | M6 | 1 | 36 | 30 | 22 | 19 | 32 | 10 | 50 | 130 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HGPC-100-C12 | 100 | 12 | 23 | M8 | 1.25 | 40 | 34 | 24 | 22 | 37 | 10 | 70 | 197 | 2,660 | 2,926 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HGPC-130-C14 | 130 | 14 | 26 | M8 | 1.25 | 49 | 40 | 28 | 25 | 44 | 14 | 90 | 291 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HGPC-160-C16 | 160 | 16 | 26 | M10 | 1.5 | 55 | 45 | 34 | 28 | 49 | 15 | 90 | 469 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HGPC-C | |
|---|---|
| ハンドル | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| 回転グリップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハブ | スティール 三価クロメート処理 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。
- 回転グリップが付属しています。
- 丸穴加工済み(公差:H7)。