寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | R | H | A | s | d | d1 | L | Dg | G | P | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMB-100-T-SG | 100 | 10 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 290 | SG | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HMB-100-T-BK | 100 | 10 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 290 | BK | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HMB-100-C12-T-SG | 100 | 12 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 260 | SG | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-100-C12-T-BK | 100 | 12 | 39 | 20 | 4 | 28 | 18 | 17 | 18 | 56.5 | 35 | 260 | BK | 9,090 | 9,999 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-125-T-SG | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | SG | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-125-T-BK | 125 | 12 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | BK | 9,100 | 10,010 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-125-C14-T-SG | 125 | 14 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | SG | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-125-C14-T-BK | 125 | 14 | 45 | 24.5 | 4 | 31 | 23 | 18 | 22 | 60.5 | 44.5 | 440 | BK | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-140-T-SG | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | SG | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-140-T-BK | 140 | 14 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | BK | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-140-C16-T-SG | 140 | 16 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | SG | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-140-C16-T-BK | 140 | 16 | 47 | 26 | 4 | 36 | 23 | 19 | 24 | 75.5 | 52 | 590 | BK | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-160-T-SG | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 740 | SG | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-160-T-BK | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 740 | BK | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-160-C16-T-SG | 160 | 16 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 700 | SG | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-160-C16-T-BK | 160 | 16 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 75.5 | 61 | 700 | BK | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-200-T-SG | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1080 | SG | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-200-T-BK | 200 | 18 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1080 | BK | 15,400 | 16,940 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-200-C20-T-SG | 200 | 20 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1060 | SG | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMB-200-C20-T-BK | 200 | 20 | 53 | 27 | 4 | 42 | 23 | 24 | 25 | 85.5 | 80.5 | 1060 | BK | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
材質・仕上げ
| HMB | |
|---|---|
| リトラクタブル回転グリップGDR | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- リトラクタブル回転グリップGDRつきのハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |