寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | H | A | s | d | d1 | L | Dg | G | P | 質量 (g) |
カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMF-160-C14-T-SG | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 77.5 | 61 | 700 | SG | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
| HMF-160-C14-T-BK | 160 | 14 | 48 | 26 | 4 | 36 | 23 | 20 | 24 | 77.5 | 61 | 700 | BK | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | カート | 実働15日目出荷 |
上記条件に該当する商品はございません。
申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。
鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
材質・仕上げ
| HMF | |
|---|---|
| リトラクタブル回転グリップGNSR | ナイロン6(つや消し黒) |
| ハンドル | AC4B 静電塗装(各色) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
- グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
- 手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
- 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
- ハブカバーは簡単に着脱できます。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | シルバーグレー |






