正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | A | E | s | h | d | L | T | Dg | G | P | 質量 (g) |
スポーク数 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSN-125 | 127 | 44.5 | 18 | 16 | 26.5 | 22 | 35 | 30.5 | 2.5 | 23 | 65 | 51 | 850 | 2 | 6,710 | 7,381 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSN-160 | 162 | 52 | 18 | 18 | 34 | 24 | 40 | 35 | 3 | 23 | 63 | 69 | 1300 | 2 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSN-200 | 203 | 56 | 20 | 18 | 36 | 23 | 48 | 40 | 3.5 | 26 | 79 | 86 | 2060 | 2 | 8,310 | 9,141 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSN-250 | 253 | 63 | 24 | 18 | 39 | 30 | 52 | 40 | 3.5 | 26 | 72 | 109.5 | 2960 | 2 | 9,700 | 10,670 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSN-315 | 319 | 69 | 27 | 20 | 42 | 30 | 63 | 45 | 5.5 | 26 | 72 | 141.5 | 4770 | 2 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HSN | |
|---|---|
| リトラクタブル回転グリップGGR | フェノール樹脂(黒) |
| ハンドル | FC200 静電塗装(黒) |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
特長
- リトラクタブル回転グリップGGR(GGR)つき2スポークハンドル。
- グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
- ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹脂。高トルクにも耐える強力タイプです。