寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | R | H | A | E | s | d | L | T | Dg | G | P | 質量 (g) |
スポーク数 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS-125 | 125 | 12 | 44 | 24.5 | 13 | 19.5 | 31 | 18 | 4.5 | 23 | 67.5 | 50 | 470 | 2 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSS-140 | 140 | 14 | 45.5 | 24.5 | 14 | 21 | 36 | 19 | 5 | 23 | 67.5 | 57.5 | 550 | 2 | 13,600 | 14,960 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSS-160 | 160 | 14 | 47 | 25 | 15 | 22 | 36 | 20 | 4 | 26 | 82.5 | 67.5 | 700 | 2 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSS-200 | 200 | 18 | 52.5 | 25 | 17.5 | 27.5 | 42 | 24 | 5.5 | 26 | 82.5 | 84 | 980 | 2 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| HSS-250 | 250 | 22 | 61 | 26.5 | 19 | 34.5 | 48 | 28 | 10 | 26 | 82.5 | 111 | 1390 | 2 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| HSS | |
|---|---|
| リトラクタブル回転グリップGGR | フェノール樹脂(黒) |
| ハンドル | AC4B 研磨 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。