単位 : mm
PHS-160の材質・仕上げ
| PHS ステンレスハブ | |
|---|---|
| ハンドル部 | ナイロン6(黒) |
| ハブ部 | SUS303 |
| グリップ取りつけ穴 インサート |
SUS303 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
ハンドル品番
50-A-1
| 加工記号 | Select | 押しねじ加工 | セットスクリュー |
|---|---|---|---|
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| AHC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所 |
| 加工記号 |
|
| AKC | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー溝+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ASC | |
| 加工タイプ | |
| 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カまたは押しねじ穴なし |
| 加工記号 |
|
| AMC | |
| 加工タイプ | |
| 押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| ATC | |
| 加工タイプ | |
| めねじ(貫通) |
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 本体価格(円) | 追加工価格(円) | 合計価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
|---|---|---|---|---|
| カート |
加工タイプ が入力されていません
納期
14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
直送
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
加工記号の選択
| 軸穴(寸法許容差H8) + 押しねじ穴2カ所 |
|---|
| 軸穴(寸法許容差H8) + 新JISキー溝 + 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| 角穴(寸法許容差H11) + 押しねじ穴1カ所 または 押しねじ穴なし |
|---|
| 押しねじ穴1カ所 |
|---|
| めねじ(貫通) |
|---|
ご希望の軸穴がない場合は「コンタクトセンター」へお問い合わせください。
詳細は「ハンドル追加工サービス」をご参照ください。
PHS-160の特長
- プラスティックハンドルのスタンダードモデル。
-
ハブ材質は2種類。
PH----鋳鉄ハブ
PHS----ステンレスハブ - グリップ取りつけ穴つきです。
- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。⇒グリップ
適用推奨グリップ
| 品番 鋳鉄ハブ |
適用推奨グリップ | 品番 ステンレスハブ |
適用推奨グリップ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GTR GTR | GTM GTM | GNTRS GNTRS | GTMS GTMS | ||
| PH-80 | GTR-18-M5 | GTM-18-M5 | PHS-80 | GNTRS-18-M5 | GTMS-18-M5 |
| PH-100 | GTR-18-M5 | GTM-18-M5 | PHS-100 | GNTRS-18-M5 | GTMS-18-M5 |
| PH-125 | GTR-19-M6 | GTM-19-M6 | PHS-125 | GNTRS-19-M6 | GTMS-19-M6 |
| PH-140 | GTR-19-M6 | GTM-19-M6 | PHS-140 | GNTRS-19-M6 | GTMS-19-M6 |
| PH-160 | GTR-24-M8 | GTM-24-M8 | PHS-160 | GNTRS-24-M8 | GTMS-24-M8 |
| PH-200 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | PHS-200 | GNTRS-28-M10 | GTMS-28-M10 |
| PH-250 | GTR-28-M10 | GTM-28-M10 | PHS-250 | GNTRS-28-M10 | GTMS-28-M10 |