ヒンジ(蝶番・丁番)
ヒンジ(蝶番・丁番)とは
扉・ふたなどを支え、開閉できるようにする機械要素部品です。
つがいの蝶々に似ていることから、蝶番(ちょうつがい・ちょうばん)と呼ばれることもあります。他にも丁番と書くこともあります。

ヒンジ(蝶番・丁番)の種類と用途
ヒンジ(蝶番・丁番)を種類から選ぶ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス大型スライドヒンジ - 120°開き | ステンレス大型スライドヒンジ - 180°開き | カウンターバランスヒンジ | ||||||
| 品番 | HNNMS | HNNHS | CB | ||||||
| 特長 | 内側取りつけ用 最大開き角度:120° |
内側取りつけ用 最大開き角度:180° |
補助機能つき | ||||||
| 価格(税別) | 26,700円~ | 26,100円~ | 47,900円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | HNNMS-40-MT HNNMS-50-MT HNNMS-60-MT | HNNHS-40-MT HNNHS-50-MT HNNHS-60-MT | CB-11-101-00-10 CB-11-102-00-10 CB-11-103-00-10 CB-11-104-00-10 CB-12-101-00-10 CB-12-102-00-10 CB-12-103-00-10 CB-12-104-00-10 CB-21-101-00-10 CB-21-102-00-10 CB-21-103-00-10 CB-21-104-00-10 CB-21-105-00-10 CB-22-101-00-10 CB-22-102-00-10 CB-22-103-00-10 CB-22-104-00-10 CB-22-105-00-10 |
ヒンジ(蝶番・丁番)の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ | ヒンジ用プレート - おねじタイプ | ヒンジ用プレート - めねじタイプ | ||||||
| 品番 | HNARS | HNAMS | HNAFS | ||||||
| 特長 | アルミ大型スライドヒンジ専用プレート ステンレス製 ヒンジと取りつけ面の間のすきま調整用 位置決め・回転防止 |
アルミ大型スライドヒンジ専用プレート ステンレス製 ハウジングやドアに固定することでヒンジの取りつけが可能 ボルト・ワッシャなしで使用可能 位置決め・回転防止 |
アルミ大型スライドヒンジ専用プレート ステンレス製 ハウジングやドアに貫通穴を加工して使用 ナット・ワッシャなしで使用可能 位置決め・回転防止 |
||||||
| 価格(税別) | 770円~ | 2,800円~ | 2,250円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | HNARS-60-0.5-MT HNARS-60-1-MT HNARS-60-2-MT | HNAMS-60-20-MT HNAMS-60-25-MT HNAMS-60-30-MT HNAMS-75-20-MT HNAMS-75-25-MT HNAMS-75-30-MT | HNAFS-60-MT HNAFS-75-MT |
NBKのトルクヒンジについて
NBKのトルクヒンジは、トルクを調整できるタイプと、トルクが設定されているタイプの2種類があります。
トルクが設定されているタイプでは、ドアやパネルを開ける時と閉める時のトルクが同じ「対称トルクタイプ」と、トルク値の異なる「非対称トルクタイプ」があります。非対称トルクタイプを使うことで、重い縦扉でも任意の角度でしっかり保持し、軽い操作感で開けることができます。
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。