単位 : mm
| 品番 | シリーズ | スタイル | タイプ | T | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | シリーズ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-50-310-11 | 300 | オフセット | A | M5 | 31 | 16.7 | - | 21.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 19 | 7 | 58 | 300 | 18 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
96-50-310-11の材質・仕上げ
| 96 | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン66(黒) |
| ピン | ナイロン66(黒) |
96-50-310-11の特長
- ガラス繊維強化プラスティック製。
-
インラインスタイルとオフセットスタイルの2種類。
インラインスタイルは右開き・左開きのいずれにも使用できます。
オフセットスタイルには右開き用と左開き用があります。
取りつけ
- ドアを取りはずすことができるようにする場合は、オス側(ピン側)をフレームに、メス側をドアにそれぞれ図の向きに取りつけてください。

- オフセットスタイルのヒンジを使用して、ドアを取りはずせないようにする場合は、ドア(またはフレーム)にタイプAとタイプBのヒンジを各1個対向させて取りつけてください。

- 両開きのドアに使用する場合、タイプA・タイプBを下図のとおり使用してください。

- 各種のドアに取りつけができます。


*1: ドアを180°開くようにするためには、R寸法またはS寸法のいずれか一方を、25.4mm以下にしてください。
単位 : mm
| シリーズ | L | M-0.3~0 | O | P0~+0.1 | T | ねじ長さ | ねじ締めつけトルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 19-0.1~+0.2 | 14.3 | 9.5-0.1~+0.3 | 5.4 | M5 | パネル厚さ + 4.8 | max.2.8 |
| 400 | 25.5-0.2~+0.1 | 19 | 12.7-0.1~+0.2 | 6.7 | M6 | パネル厚さ + 6.4 | max.5.6 |

単位 : mm
| シリーズ | L | M-0.3~0 | N | O | P0~+0.1 | T | ねじ長さ | ねじ締めつけトルク(N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 19-0.1~+0.2 | 14.3 | 19-0.1~+0.2 | 9.5-0.1~+0.3 | 5.4 | M5 | パネル厚さ + 6.5~9.5 | max.2.8 |
| 400 | 25.5-0.2~+0.1 | 19 | 25.5-0.2~+0.1 | 12.7-0.1~+0.2 | 6.7 | M6 | パネル厚さ + 9.5~12.7 | max.5.6 |
強度

300シリーズ
| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 670 | 1300 |
| A | 1100 | 2500 |

400シリーズ
| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 1300 | 2600 |
| A | 2200 | 5000 |






