寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 保持角度 | 保持トルク(N・m) | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6-1 | 80° | 0.7 | 38 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-2 | 80° | 1.1 | 39 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-3 | 80° | 1.7 | 40 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-4 | 115° | 0.7 | 38 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-5 | 115° | 1.1 | 39 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-6 | 115° | 1.7 | 40 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-7 | 150° | 0.7 | 38 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-8 | 150° | 1.1 | 39 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-9 | 150° | 1.7 | 40 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
| C6-0 | フリー | フリー | 37 | M5×8 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| C6-* | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール(つや消し黒) |
| スプリング | SUS302 |
| ポジショニング パーツ |
S50C 三価クロメート処理 |
| ポジショニング ボール |
スティール製 三価クロメート処理 |
| 十字穴付きなべ小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製も標準化。
-
ドアを特定の角度で開いた状態に保持できるヒンジです。
保持角度は80°・115°・150°の3種類。 - フリースウィングタイプもあります。
- 全製品とも180°まで開きます。
- ドア開閉のトルク(保持トルク)は、軽荷重・中荷重・重荷重の3種類から選択できます。取りつけの際の調整は不要です。
- 洗練されたデザイン。取りつけ用のねじが外部から見えない構造です。
- 使用可能温度:-40℃~80℃
- オプションで 取りつけ用の十字穴付きなべ小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×8 | 440 |
*1: ドアポジショニングヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度
| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 450 | 2600 |
| A | 450 | 1800 |










