単位 : mm
品番 | t max. | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6-10-101-20 | 8 | 11 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
E6-10-101-20の材質・仕上げ
E6-10-101-20 | E6-10-101-30 | |
---|---|---|
ヒンジ | ポリアセタール(黒) | ポリアセタール(白) |
ナット | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
E6-10-101-20の特長
- カラーバリエーションは2色。
E6-10-101-20----黒
E6-10-101-30----白 - ねじの締め具合いで、ドアの保持トルクが調整できます。
- 外部からは取りつけ金具が見えない構造です。
- 使用可能温度:-5℃~65℃
- 最大保持トルク:0.25 N・m