寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 回転トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10-420F-50 | 2.3/1.4 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-430F-50 | 3.4/2 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-440F-50 | 4.5/2.7 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-420R-50 | 1.4/2.3 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-430R-50 | 2/3.4 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-440R-50 | 2.7/4.5 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-416-50 | 1.8/1.8 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-420-50 | 2.3/2.3 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-430-50 | 3.4/3.4 | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-400-50 | フリー/フリー | 96 | M5×10 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| E6 | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します(フリートルクタイプを除く)。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一なタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
E6-10-4**F-50----順回転トルク>逆回転トルク
E6-10-4**R-50----順回転トルク<逆回転トルク
E6-10-4** -50----順回転トルク=逆回転トルク
- オプションで六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×10 | 440 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 200 | 11000 |
| A | 200 | 2800 |









