寸法・CAD・価格
| 品番 | 保持トルク±20%*1(N・m) 順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10-620F0-50 | 2.3/フリー | 168 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-635F0-50 | 3.9/フリー | 171 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-650F0-50 | 5.7/フリー | 173 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-665F0-50 | 7.3/フリー | 175 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-680F0-50 | 9/フリー | 177 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-695F0-50 | 10.7/フリー | 180 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-6110F0-50 | 12.4/フリー | 181 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-620R0-50 | フリー/2.3 | 168 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-635R0-50 | フリー/3.9 | 171 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-650R0-50 | フリー/5.7 | 173 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-665R0-50 | フリー/7.3 | 175 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-680R0-50 | フリー/9 | 177 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-695R0-50 | フリー/10.7 | 180 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-6110R0-50 | フリー/12.4 | 181 | M6×12 | 9,900 | 10,890 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| E6 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 順回転または逆回転どちらか一方向に保持トルクがあり、任意の位置で扉を保持します。
- 一方向の保持トルクはほとんどないため、扉の操作がスムーズにできます。
-
E6-10-6**F0-50----順回転:保持トルクあり、逆回転:フリートルク
E6-10-6**R0-50----順回転:フリートルク、逆回転:保持トルクあり - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 440 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用上の注意
輸送時にヒンジが開閉しないように、固定クリップがついています。ヒンジを取りつけるまで、はずさないでください。固定クリップを取りはずすと、ヒンジが開閉し、元の位置に戻すことができなくなる場合があります。取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 2000 | 10000 |
| A | 500 | 6000 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。









