単位 : mm
正しい使い方 ここがポイント!
F6-1の材質・仕上げ
F6-* | |
---|---|
本体 | S10C 三価クロメート処理 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
ヒンジピン | SUM24L 三価クロメート処理 |
リリースピン | SUS420 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
F6-1の特長
- 外部から見えない裏ヒンジです。
- リリースピンを操作することにより、ドアをフレームから取りはずすことができます。
- ドアの形状および取りつけ方法から、タイプを選択してください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M5×8 | 440 |
*1: コンシールドヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ
フレーム・ドア・ヒンジの干渉を避けるため、下図の寸法にしたがってヒンジを取りつけてください。単位 : mm
タイプ | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | 17.6 | 10.9 | 3.2 | 132° |
2 | 20.6 | 12.7 | 3.9 | 125° |
3 | 24 | 15.3 | 4.4 | 118° |
- ヒンジを組み合わせた状態で取りつける場合
- コンシールドヒンジF6を組み合わせた状態で、ドアに取りつけてください。
- 取りつけ位置でドアを安定させてから、ヒンジをフレームに取りつけてください。
- ヒンジをフレーム側・ドア側に分けた状態で取りつける場合
- コンシールドヒンF6をフレーム側・ドア側に分けた状態でそれぞれ取りつけてください。
- リリースピンを操作してヒンジピンを引込んだ状態にし、ドアを取りつけ位置に合わせて安定させてください。
- ヒンジピンをもとにもどしフレーム側に完全にはまったことを確認してください。
使用例
強度
F6-*(スティール製)荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
---|---|---|
R | 300 | 340 |
A | 500 | 800 |