単位 : mm
正しい使い方 ここがポイント!
G6-5-1の材質・仕上げ
| G6 | |
|---|---|
| 本体 | ナイロン6(つや消し黒) |
| スプリング | ウレタンゴム |
| ヒンジピン | ポリアセタール |
| 十字穴付きなべ小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
G6-5-1の特長
- ドアを120°および170°の2段階で保持できます。
- フリースウィングタイプもあります。
- 洗練されたデザイン。取りつけ用のねじが外部から見えない構造です。
- 使用可能温度:-20℃~80℃
- オプションで取りつけ用の十字穴付きなべ小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×8 | 440 |
*1: ドアポジショニングヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度
| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 130 | 970 |
| A | 130 | 1450 |






