単位 : mm
正しい使い方 ここがポイント!
HNP-57-BKの材質・仕上げ
| HNP | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| ピン | SUS303 |
| ポジショニングガイド | 亜鉛ダイカスト |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
HNP-57-BKの特長
- アルミフレームに適した金属製のヒンジ。
- 本体背面のポジショニングガイドで、アルミフレーム間の距離を設定することができます。
- 溝幅が8mmおよび10mmのアルミフレームに対応。
- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用例
ポジショニングガイドの向きを変更することで、溝幅が8mmおよび10mmのアルミフレームに取りつけできます。
設定可能なアルミフレーム間の距離

単位 : mm
| HNP-57-BK | HNP-68-BK | HNP-80-BK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | m1 | m2 | P | m1 | m2 | P | m1 | m2 |
| 33 | 16.5 | 16.5 | 37.5 | 16.5 | 21 | 42 | 21 | 21 |
| 34 | 16.5 | 17.5 | 38 | 16.5 | 21.5 | 42.5 | 21 | 21.5 |
| 35 | 16.5 | 18.5 | 40 | 16.5 | 23.5 | 44.5 | 21 | 23.5 |
| 35.5 | 16.5 | 19 | 42.5 | 16.5 | 26 | 47 | 21 | 26 |
| 36.5 | 16.5 | 20 | 44 | 16.5 | 27.5 | 48.5 | 21 | 27.5 |
| 35 | 17.5 | 17.5 | 47.5 | 16.5 | 31 | 52 | 21 | 31 |
| 36 | 17.5 | 18.5 | 38.5 | 17.5 | 21 | 43 | 21.5 | 21.5 |
| 36.5 | 17.5 | 19 | 39 | 17.5 | 21.5 | 45 | 21.5 | 23.5 |
| 37.5 | 17.5 | 20 | 41 | 17.5 | 23.5 | 47.5 | 21.5 | 26 |
| 37 | 18.5 | 18.5 | 43.5 | 17.5 | 26 | 49 | 21.5 | 27.5 |
| 37.5 | 18.5 | 19 | 45 | 17.5 | 27.5 | 52.5 | 21.5 | 31 |
| 38.5 | 18.5 | 20 | 48.5 | 17.5 | 31 | 47 | 23.5 | 23.5 |
| 38 | 19 | 19 | 39.5 | 18.5 | 21 | 49.5 | 23.5 | 26 |
| 39 | 19 | 20 | 40 | 18.5 | 21.5 | 51 | 23.5 | 27.5 |
| 40 | 20 | 20 | 42 | 18.5 | 23.5 | 54.5 | 23.5 | 31 |
| 44.5 | 18.5 | 26 | 52 | 26 | 26 | |||
| 46 | 18.5 | 27.5 | 53.5 | 26 | 27.5 | |||
| 49.5 | 18.5 | 31 | 57 | 26 | 31 | |||
| 40 | 19 | 21 | 55 | 27.5 | 27.5 | |||
| 40.5 | 19 | 21.5 | 58.5 | 27.5 | 31 | |||
| 42.5 | 19 | 23.5 | 62 | 31 | 31 | |||
| 45 | 19 | 26 | ||||||
| 46.5 | 19 | 27.5 | ||||||
| 50 | 19 | 31 | ||||||
| 41 | 20 | 21 | ||||||
| 41.5 | 20 | 21.5 | ||||||
| 43.5 | 20 | 23.5 | ||||||
| 46 | 20 | 26 | ||||||
| 47.5 | 20 | 27.5 | ||||||
| 51 | 20 | 31 | ||||||
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNP-57-BK | 1150 | 1500 | 600 |
| HNP-68-BK | 1500 | 1200 | 750 |
| HNP-80-BK | 2500 | 2500 | 1000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






