品番 | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSPS-70-50-B | 110 | M6×16 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
HNSPS-70-50-Bの材質・仕上げ
HNSPS-B | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
ピン | SUS304相当 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
HNSPS-70-50-Bの特長
- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑え、四つ角がなく取りつけスペースが小さいコンパクトなデザイン。
- 取りつけ穴は通し穴です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | ねじの本数 | 価格(円)*1 |
---|---|---|
M6×16 | 4 | 440 |
M6×16 | 5 | 550 |
M6×16 | 6 | 660 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度
品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
---|---|---|---|
LR0 | LR90 | LA | |
HNSPS-70-50-B | 2750 | 2000 | 3750 |
HNSPS-105-50-B | 2750 | 2000 | 3750 |
HNSPS-140-50-B | 2750 | 2000 | 3750 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。