単位 : mm
品番 | A | A2 | C | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSW-N-79-101 | 79 | 50 | 30 | 366 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
HNSW-N-79-101の材質・仕上げ
HNSW-N | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(シルバーメタリック) |
ピン | SUS303相当 |
HNSW-N-79-101の特長
- 安全スイッチヒンジHNSWと同形状のスイッチ機能がない亜鉛ダイカスト製のヒンジです。
- ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
- 安全スイッチヒンジHNSWを取りつけるドアに複数ヒンジを取りつけたい場合の2個目以降のヒンジとして使用できます。
- HNSW-N単体で使用することも可能です。
取りつけ
取りつけ例(HNSW-N-49-101を中空の□30角フレームに取りつけた場合)
ヒンジ取りつけに使用するねじ長さは、取りつけ対象のドア・カバー厚さt寸法+6mmにしてください。それより長いまたは短い場合、ヒンジを損傷する可能性があります。
推奨締めつけトルクは5N・mです。
ヒンジの旋回角度
ヒンジの旋回角度は180°を超えないように使用してください。
強度
品番 | 許容荷重 | |||
---|---|---|---|---|
LA(N) | LR(N) | LR90(N) | T(N・m) | |
HNSW-N-49-101 | 1500 | 1000 | 1000 | 25 |
HNSW-N-79-101 | 750 | 500 | 500 | 12 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。
ドアの重量
ヒンジを1個使用する場合
HNSW-N-49-101:F max.(N)=25,000(N・mm) / D(mm)
HNSW-N-79-101:
F max.(N)=12,500(N・mm) / D(mm)
ヒンジを2個使用する場合
HNSW-N-49-101:F max.(N)=200,000(N・mm) / D(mm)
HNSW-N-79-101:
F max.(N)=100,000(N・mm) / D(mm)
ヒンジを3個使用する場合
HNSW-N-49-101:F max.(N)=250,000(N・mm) / D(mm)
HNSW-N-79-101:
F max.(N)=200,000(N・mm) / D(mm)