寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNSWS-N-76-126 | 852 | 126,000 | 138,600 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNSWS-N | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス鋳物(SUS316相当) 研磨仕上げ(Ra<0.8µm) |
| ピン | SUS316L相当 |
特長
- 安全スイッチヒンジHNSWSと同形状のスイッチ機能がないヒンジです。
- 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。
- ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
- 安全スイッチヒンジ(ステンレス製)HNSWSを取りつけるドアに複数ヒンジを取りつけたい場合の2個目以降のヒンジとして使用できます。
- HNSWS-N単体で使用することも可能です。
取りつけ
取りつけ例(HNSWS-N-76-126を中空の□30と□45の角フレームに取りつけた場合)
ヒンジ取りつけに使用するねじ長さは、取りつけ対象のドア・カバー厚さt寸法+8mmにしてください。それより長いまたは短い場合、ヒンジを損傷する可能性があります。
推奨締めつけトルクは10N・mです。

ヒンジの旋回角度
ヒンジの旋回角度は180°を超えないように使用してください。
強度

| 許容荷重 | |||
|---|---|---|---|
| LA(N) | LR(N) | LR90(N) | T(N・m) |
| 2000 | 2000 | 2000 | 50 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。
ドアの重量
ヒンジを1個使用する場合
F max.(N)=50,000(N・mm) / D(mm)
ヒンジを2個使用する場合
F max.(N)=400,000(N・mm) / D(mm)
ヒンジを3個使用する場合
F max.(N)=500,000(N・mm) / D(mm)