寸法・CAD・価格
品番 | タイプ | 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-8A1-40FA-50 | Aタイプ | 0.45/0.27 | 31.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-80FA-50 | Aタイプ | 0.9/0.54 | 32.2 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-40FB-50 | Bタイプ | 0.45/0.27 | 31.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-80FB-50 | Bタイプ | 0.9/0.54 | 32.2 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-40RA-50 | Aタイプ | 0.27/0.45 | 31.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-80RA-50 | Aタイプ | 0.54/0.9 | 32.2 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-40RB-50 | Bタイプ | 0.27/0.45 | 31.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-80RB-50 | Bタイプ | 0.54/0.9 | 32.2 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-40SA-50 | Aタイプ | 0.45/0.45 | 31.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-80SA-50 | Aタイプ | 0.9/0.9 | 32.2 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-40SB-50 | Bタイプ | 0.45/0.45 | 31.6 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
ST-8A1-80SB-50 | Bタイプ | 0.9/0.9 | 32.2 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
ST-8A1 | |
---|---|
本体 | 亜鉛合金 静電塗装(つや消し黒) |
特長
- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉の保持が可能なおねじタイプのヒンジ。
- 取りつけスペースに制限のある箇所の使用に適しています。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
ST-8A1-**F*-50----順回転トルク>逆回転トルク
ST-8A1-**R*-50----順回転トルク<逆回転トルク
ST-8A1-**S*-50----順回転トルク=逆回転トルク - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
使用上の注意
AタイプとBタイプを一対でご使用ください。取りつけ
強度
荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
---|---|---|
R | 300 | 1800 |
A | 200 | 1100 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。