• ヒンジ(蝶番・丁番)

ST-8A1-40SA-50

トルクヒンジ - おねじタイプ

Torque Hinge

ST-8A1-40SA-50の形状図

ST-8A1 寸法図

品番 タイプ 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ST-8A1-40SA-50 Aタイプ 0.45/0.45 31.6 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
品番 タイプ 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ST-8A1-40SA-50 Aタイプ 0.45/0.45 31.6 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
品番 タイプ 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ST-8A1-40SA-50 Aタイプ 0.45/0.45 31.6 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
品番 タイプ 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ST-8A1-40SA-50 Aタイプ 0.45/0.45 31.6 3,340 3,674 CAD カート 在庫品

*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。

ST-8A1-40SA-50の材質・仕上げ

ST-8A1
本体 亜鉛合金
静電塗装(つや消し黒)

ST-8A1-40SA-50の特長

  • ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉の保持が可能なおねじタイプのヒンジ。
  • 取りつけスペースに制限のある箇所の使用に適しています。
  • 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
  • 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
  • ST-8A1-**F*-50----順回転トルク>逆回転トルク
    ST-8A1-**R*-50----順回転トルク<逆回転トルク
    ST-8A1-**S*-50----順回転トルク=逆回転トルク
  • 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。

使用上の注意

AタイプとBタイプを一対でご使用ください。

取りつけ

ST-8A1トルクヒンジ - おねじタイプ


強度

ST-8A1トルクヒンジ - おねじタイプ

荷重の方向 許容最大荷重(N) 破壊荷重(N)
R 300 1800
A 200 1100

表中の値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ST-8A1にはこのような商品があります

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります