寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-10-100-10 | 209 | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| CB-A | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
特長
- カウンターバランスヒンジCB(別売)と組み合わせて使用するヒンジです。
使用上の注意
- パネルの開閉時にヒンジに手を触れないでください。手が可動部にはさまれ、けがの恐れがあります。
- 取りつけ・取りはずしの際は、ヒンジの可動部に手がはさまれないよう、十分に注意して作業を行ってください。
- 取りつけの際、ねじの締めつけトルクは6.8N・mを超えないようにしてください。
取りつけ

適用ねじサイズ
単位 : mm
| ねじ径 | ねじ長さ | |
|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |
| M6 | パネル厚さ+9.5 | パネル厚さ+12.7 |
使用例