寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | B | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | P1 | P2 | s | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNAFS-60-MT | 60 | 30 | M6 | 1 | 4 | 46 | 28 | 4 | 52 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNAFS-75-MT | 75 | 30 | M6 | 1 | 4 | 61 | 40 | 4 | 66 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNAFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- アルミ大型スライドヒンジHNMVAHNMMAHNMHA専用*1のプレート。
- ステンレス製のめねじタイプ。
- ハウジングやドアに貫通穴を加工することで、ヒンジの取りつけが可能です。
- ナットやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。
- ピン穴とヒンジの位置決め穴を位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。
*1: ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSには使用できません。
使用例