寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | s | B | d1 | d2 | P1 | P2 | P3 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNARS-60-0.5-MT | 60 | 0.5 | 30 | 6.5 | 4.2 | 46 | 8 | 28 | 6 | 770 | 847 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNARS-60-1-MT | 60 | 1 | 30 | 6.5 | 4.2 | 46 | 8 | 28 | 12 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNARS-60-2-MT | 60 | 2 | 30 | 6.5 | 4.2 | 46 | 8 | 28 | 24 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNARS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
特長
- アルミ大型スライドヒンジHNMVAHNMMAHNMHA専用*1のプレート。
- ステンレス製。
- ヒンジと取りつけ面の間のすきま調整に使用します。
- ピン穴が開いているので、ヒンジおよびヒンジ用プレートを容易に位置決めできます。ピン穴とヒンジの位置決め穴を位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。
*1: ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSには使用できません。
使用例