寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L1 | L2 | B | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | P | s | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNBMS-40-15-MT | 40 | 15 | 15 | M5 | 0.8 | 25 | 3 | 17 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNBMS-40-25-MT | 40 | 25 | 15 | M5 | 0.8 | 25 | 3 | 19 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNBMS-50-20-MT | 50 | 20 | 20 | M6 | 1 | 30 | 3 | 30 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNBMS-50-30-MT | 50 | 30 | 20 | M6 | 1 | 30 | 3 | 33 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNBMS-60-20-MT | 60 | 20 | 25 | M8 | 1.25 | 36 | 4 | 46 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNBMS-60-30-MT | 60 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 36 | 4 | 52 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
HNBMS | |
---|---|
本体 | SUS304 |
特長
- ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHS専用のプレート。
- ステンレス製のおねじタイプ。
- ハウジングやドアに貫通穴を加工するか、溶接して固定することでヒンジの取りつけが可能です。
- ボルトやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。
使用例
適用ヒンジ
品番 | 適用ヒンジ |
---|---|
HNBMS-40 | HNNVS/HNNMS/HNNHS |
HNBMS-50 | HNNVS/HNNMS/HNNHS |
HNBMS-60 | HNNVS/HNNMS/HNNHS |