単位 : mm
品番 | L1 | L2 | B | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | P | s | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNBMS-50-20-MT | 50 | 20 | 20 | M6 | 1 | 30 | 3 | 30 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
HNBMS-50-20-MTの材質・仕上げ
HNBMS | |
---|---|
本体 | SUS304 |
HNBMS-50-20-MTの特長
- ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHS専用のプレート。
- ステンレス製のおねじタイプ。
- ハウジングやドアに貫通穴を加工するか、溶接して固定することでヒンジの取りつけが可能です。
- ボルトやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。
使用例
適用ヒンジ
品番 | 適用ヒンジ |
---|---|
HNBMS-40 | HNNVS/HNNMS/HNNHS |
HNBMS-50 | HNNVS/HNNMS/HNNHS |
HNBMS-60 | HNNVS/HNNMS/HNNHS |