寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | B | b | d | h | H | B1 | A | A1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNRB-40-150-BK | 40 | 12 | 5.3 | 3.5 | 7.8 | 25 | 40 | 25 | 10 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNRB-50-150-BK | 50 | 15 | 6.3 | 4 | 9.2 | 30 | 50 | 30 | 12 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNRB-60-150-BK | 60 | 18 | 8.3 | 5 | 10.9 | 36 | 60 | 36 | 21 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNRB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ 静電塗装(黒) |
| エラストマ部 | NBR 硬度ショアA85±5 |
特長
- ヒンジ専用のゴムバンパです。
- ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。
- メタルヒンジHNG-AHNG-A-CRHNGA-AHNGS-A-NIHNGS-A-A4HNHGS-AHNHGS-LやメタルリフトオフヒンジHNJ-AHNJS-Aと組み合わせてご使用ください。HNG-AHNG-A-CRHNGA-AHNGS-A-NIHNGS-A-A4HNHGS-AHNHGS-LHNJ-AHNJS-A
使用例