単位 : mm
| 品番 | B | s | F | D | L | H | E | t | h1 | sw | R | Lr | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 取りつけタイプ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBHY-5-6-35-B | 5 | 6 | 35 | 25 | 38 | 26 | 25 | 12 | 14 | 12 | - | - | M4 | 0.7 | 10 | めねじ | 5/15 | 70 | 1820 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
PBHY-5-6-35-Bの材質・仕上げ
| PBHY | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6 (つや消し黒) |
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
PBHY-5-6-35-Bの特長
- インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
- コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
- ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引っ込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
- ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
-
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
PBHY-T----前面取りつけ
PBHY-B----めねじ
- PBHY-Tの取りつけには六角穴付きボルト(JIS B 1176)を使用してください。
| 品番 | ねじサイズ |
|---|---|
| PBHY-5-6-35-T | M4 |
| PBHY-6-6-35-T | M4 |
| PBHY-8-10-47-T | M5 |
| PBHY-10-10-47-T | M5 |
使用例










