• インデックスプランジャ

PBVY-12-46-L

フランジつきインデックスプランジャ

Indexing Plunger with Flange

PBVY-12-46-Lの形状図

PBVYフランジつきインデックスプランジャ寸法図

単位 : mm

品番 B s L H e D1 R E F K1 K2 K3 G t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBVY-12-46-L 12 12 71 17 11 20 6.4 33 46 6.5 14.5 19 40 6 25/38 140 6870 2,200 2,420 CAD カート 在庫品

PBVY-12-46-Lの材質・仕上げ

PBVY
レバー ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ピン SUM22L
三価クロメート処理
スプリング SUS301

PBVY-12-46-Lの特長

  • レバータイプのインデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
  • レバーをフランジ面に対し垂直にし、レバーを引くとピンが引っ込みます。この時、レバーを倒せばピンを引っ込めた状態でロックできます。
  • ピンを元の位置に戻す場合は、レバーをフランジ面に対し垂直にします。ロックが解除され、ピンは内蔵スプリングの力で元に戻ります。
  • ピンが元の位置にあるときにも、レバーを倒せばピンをロックできます。
  • 本体に加工されたノッチにより、レバーを倒してロックした状態を保持し、不用意なロックの解除を防止します。
  • 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整が容易です。
  • 末尾記号により、レバーの向きが選択できます。
    PBVY-L----ロック時にレバーが左向き
    PBVY-R----ロック時にレバーが右向き

使用例

扉のラッチ機構として。

PBVYフランジつきインデックスプランジャ


関連商品

PBVY用のブシュPIPB-Vがあります。
PIPB-V

PBVYフランジつきインデックスプランジャ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PBVYにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります