単位 : mm
品番 | G | t | e | F | D1 | R | E | K1 | K2 | K3 | B | D | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBXS-10-R | 35 | 6 | 14.5 | 39 | 14.5 | 6.5 | 27 | 6 | 15 | 13.5 | 10 | 30 | 10 | 4/25 | 97 | 7280 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 在庫品 |
PBXS-10-Rの材質・仕上げ
PBXS-R | |
---|---|
リング | SUS301 |
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PBXS-10-Rの特長
- インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
- オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
- 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。