単位 : mm
品番 | D | L | G | t | e | F | D1 | R | E | K1 | K2 | K3 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBXS-6-A | 18 | 49 | 27.5 | 5 | 10.5 | 32 | 10 | 5.4 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5/21 | 41 | 2620 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 |
PBXS-6-Aの材質・仕上げ
PBXS | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
ピン | SUS303 |
スプリング | SUS301 |
PBXS-6-Aの特長
- インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
- 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
- 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。