寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | G | t | e | F | D1 | R | E | K1 | K2 | K3 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBYS-4-A | 12 | 33.5 | 19 | 4 | 7 | 22 | 6 | 3.3 | 14 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3/12 | 13 | 1160 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBYS-5-A | 16 | 43.5 | 25.5 | 4.5 | 9.5 | 28 | 8 | 4.3 | 18 | 5 | 10 | 10.5 | 5 | 5 | 5/24 | 28 | 1820 | 3,350 | 3,685 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBYS-6-A | 18 | 52 | 30.5 | 5 | 10.5 | 32 | 10 | 5.4 | 21 | 5.5 | 12 | 13 | 6 | 6 | 5/21 | 45 | 2620 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBYS-8-A | 21 | 63.5 | 37.5 | 6 | 12.5 | 34 | 12 | 5.4 | 23 | 5.5 | 12 | 20 | 8 | 8 | 6/22 | 74 | 4660 | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 在庫品 |
| PBYS-10-A | 25 | 72.5 | 40 | 6 | 14.5 | 39 | 14.5 | 6.5 | 27 | 6 | 15 | 18.5 | 10 | 10 | 4/25 | 92 | 7280 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PBYS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
特長
- インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
- 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
- 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
- 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。