• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レバータイプ

Indexing Plunger - Lever style

PCV

形状図

PCVインデックスプランジャ - レバータイプ寸法図

PCVインデックスプランジャ - レバータイプ寸法図

PCVインデックスプランジャ - レバータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M16
B
すべて
6
8
s
すべて
8
6

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 Lb sw1 B s s1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCV-6-A - M16 1.5 32 16 60 35 - - 6 8 - 7/16.5 54 2620 5,930 6,523 CAD カート 在庫品
PCV-8-A - M16 1.5 32 16 60 35 - - 8 8 - 7/16.5 55 4660 5,830 6,413 CAD カート 在庫品
PCV-6-AK M16 1.5 32 16 60 35 8 24 6 8 - 7/16.5 72 2620 6,090 6,699 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-8-AK M16 1.5 32 16 60 35 8 24 8 8 - 7/16.5 73 4660 5,980 6,578 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-6-B - M16 1.5 32 16 60 35 - - 6 8 - 7/16.5 54 2620 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-8-B - M16 1.5 32 16 60 35 - - 8 8 - 7/16.5 55 4660 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-6-BK M16 1.5 32 16 60 35 8 24 6 8 - 7/16.5 72 2620 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-8-BK M16 1.5 32 16 60 35 8 24 8 8 - 7/16.5 73 4660 6,170 6,787 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-6-C - M16 1.5 32 16 60 35 - - 6 6 8 7/16.5 54 2620 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-8-C - M16 1.5 32 16 60 35 - - 8 6 8 7/16.5 55 4660 6,030 6,633 CAD カート 在庫品
PCV-6-CK M16 1.5 32 16 60 35 8 24 6 6 8 7/16.5 72 2620 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
PCV-8-CK M16 1.5 32 16 60 35 8 24 8 6 8 7/16.5 73 4660 6,170 6,787 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PCV-A/PCV-B/PCV-C PCV-AK/PCV-BK/PCV-CK
レバー ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303 SUS303
スプリング SUS301 SUS301
ロックナット S45C
三価クロメート処理

特長

  • 通常はピンが本体に収納されているインデックスプランジャ。レバーを回してピンの出入りを操作します。
  • 3種類の操作タイプを標準化。
    PCV-APCV-AK----標準タイプ
    レバーを90°回すと、ピンが飛び出します。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置にもどります。
    PCV-BPCV-BK----保持機構つき
    レバーを120°回すと、ピンが飛び出します。120°位置でレバーを離してもピンは戻りません。
    レバーを少し反対側に回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
    PCV-CPCV-CK----ロック機構つき
    レバーを120°回すと、ピンが飛び出し、ガイドピンが本体の溝にはまりロックします。
    ロックの解除はレバーをわずかに押しながら反対側に回します。レバーを少し回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
  • 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
末尾記号 操作タイプ ロックナット
A 標準タイプ なし
AK 標準タイプ あり
B 保持機構つき なし
BK 保持機構つき あり
C ロック機構つき なし
CK ロック機構つき あり

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります