単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | Lb | sw1 | B | s | s1 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV-8-B | - | M16 | 1.5 | 32 | 16 | 60 | 35 | - | - | 8 | 8 | - | 7/16.5 | 55 | 4660 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PCV-8-Bの材質・仕上げ
| PCV-A/PCV-B/PCV-C | PCV-AK/PCV-BK/PCV-CK | |
|---|---|---|
| レバー | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303 | SUS303 |
| スプリング | SUS301 | SUS301 |
| ロックナット | S45C 三価クロメート処理 |
PCV-8-Bの特長
- 通常はピンが本体に収納されているインデックスプランジャ。レバーを回してピンの出入りを操作します。
-
3種類の操作タイプを標準化。
PCV-APCV-AK----標準タイプ
レバーを90°回すと、ピンが飛び出します。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置にもどります。
PCV-BPCV-BK----保持機構つき
レバーを120°回すと、ピンが飛び出します。120°位置でレバーを離してもピンは戻りません。
レバーを少し反対側に回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
PCV-CPCV-CK----ロック機構つき
レバーを120°回すと、ピンが飛び出し、ガイドピンが本体の溝にはまりロックします。
ロックの解除はレバーをわずかに押しながら反対側に回します。レバーを少し回すと、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無が選択できます。
| 末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット |
|---|---|---|
| A | 標準タイプ | なし |
| AK | 標準タイプ | あり |
| B | 保持機構つき | なし |
| BK | 保持機構つき | あり |
| C | ロック機構つき | なし |
| CK | ロック機構つき | あり |








