寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCX-6-A | - | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 59.5 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | 12/27 | 45 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCX-8-A | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 64.5 | 22 | 6 | - | 16 | - | - | 12/35 | 68 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-6-AK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 59.5 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 12/27 | 54 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,850 | 5,335 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-8-AK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 64.5 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | - | 12/35 | 86 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-6-AR | - | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 59.5 | 20 | 6 | - | 14 | - | - | 12/27 | 45 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-8-AR | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 64.5 | 22 | 6 | - | 16 | - | - | 12/35 | 68 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-6-ARK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 59.5 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 12/27 | 54 | 2620 | PXCS-12-14-** | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-8-ARK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | 28 | 18 | - | 64.5 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | - | 12/35 | 86 | 4660 | PXCS-16-17-** | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-6-B | - | 6 | 8 | M12 | 1.5 | - | 16 | - | 43 | 20 | 6 | - | 14 | - | 17 | 12/27 | 34 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-8-B | - | 8 | 10 | M16 | 1.5 | - | 18 | 20 | 48 | 22 | 6 | - | 16 | - | 17 | 12/35 | 54 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-6-BK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | - | 16 | - | 43 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | 17 | 12/27 | 43 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCX-8-BK | ○ | 8 | 10 | M16 | 1.5 | - | 18 | 20 | 48 | 22 | 6 | 8 | 16 | 24 | 17 | 12/35 | 72 | 4660 | PXCS-16-17-** | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
専用キーPCX-Kは別売りです。別途注文してください。
材質・仕上げ
| PCX | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS303相当 |
| スプリング | SUS301相当 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| カバーキャップ | ナイロン6(各色) |
ノブ・ロックナットの有無は品番によって異なります。
特長
- ロック機構つきのインデックスプランジャ。ロック・ロック解除はノブまたは、カバーキャップの側面に図示された操作方法をご参照ください。
- 通常はピンが本体に収納されている状態のインデックスプランジャ。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
-
PCX-A
PCX-AK
PCX-AR
PCX-ARK----ノブ操作タイプ
ピンはノブを押すことで、本体から突出します。
さらにノブを側面の図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを突出した状態でロックができます。
ロック解除時には、ノブを押し、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
カバーキャップは、ピンが収納されている通常時に露出します。
PCX-ARPCX-ARKは視認性にすぐれたつや消しレッドのカバーキャップにより操作状況を容易に把握できます。 -
PCX-B
PCX-BK----キー操作タイプ
専用キーPCX-K(別売)を上部から挿入し、キー先端の溝でガイドピンを押すと、ピンが突出します。PCX-K
さらにキーを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンが突出した状態でロックができます。
ロック解除時には、キーを押し、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
キーを外しておけば、不用意な操作を防止します。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無・カバーキャップの色が選択できます。
| 末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット | カバーキャップの色 |
|---|---|---|---|
| A | ノブ操作タイプ | なし*1 | つや消し黒 |
| AK | ノブ操作タイプ | あり | つや消し黒 |
| AR | ノブ操作タイプ | なし*1 | つや消しレッド |
| ARK | ノブ操作タイプ | あり | つや消しレッド |
| B | キー操作タイプ | なし*1 | つや消し黒 |
| BK | キー操作タイプ | あり | つや消し黒 |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。
専用キーPCX-K

| 品番 | 価格(円) | 質量(g) |
|---|---|---|
| PCX-K | 720 | 6 |