単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
B | s | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | d | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX-6-AK | ○ | 6 | 8 | M12 | 1.5 | 28 | 16 | - | 58 | 20 | 6 | 6 | 14 | 18 | - | 13/28 | 51 | 2620 | PXCS-12-14-** | 4,960 | 5,456 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
専用キーPDX-Kは別売りです。別途注文してください。
PDX-6-AKの材質・仕上げ
PDX | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | スティール 三価クロメート処理 |
ピン | SUS303相当 |
スプリング | SUS301相当 |
ロックナット | スティ-ル 三価クロメート処理 |
カバーキャップ | ナイロン6(各色) |
ノブ・ロックナットの有無は品番によって異なります。
PDX-6-AKの特長
- ロック機構つきのインデックスプランジャ。ロック・ロック解除はノブまたは、カバーキャップの側面に図示された操作方法をご参照ください。
- 通常はピンが本体から突出しています。
- ノブ操作タイプとキー操作タイプを標準化。
-
PDX-A
PDX-AK
PDX-AR
PDX-ARK----ノブ操作タイプ
ピンはノブを引くことで、本体に収納されます。
さらにノブを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。
ロック解除時には、ノブを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
カバーキャップはピンを収納したときに、露出します。
PDX-ARPDX-ARKは視認性にすぐれたつや消しレッドのカバーキャップにより操作状況を容易に把握できます。 -
PDX-B
PDX-BK----キー操作タイプ
専用キーPDX-K(別売)を上部から挿入し、ガイドピンを引っかけた状態でキーを引くと、ピンが内部に収納されます。PDX-K
さらにキーを図示方向に90°回転させると、ガイドピンがロック溝にはまり、ピンを収納した状態でロックができます。
ロック解除時には、キーを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。
キーを外しておけば、不用意な操作を防止します。
- 品番の末尾記号により、操作タイプ・ロックナットの有無・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号 | 操作タイプ | ロックナット | カバーキャップの色 |
---|---|---|---|
A | ノブ操作タイプ | なし*1 | つや消し黒 |
AK | ノブ操作タイプ | あり | つや消し黒 |
AR | ノブ操作タイプ | なし*1 | つや消しレッド |
ARK | ノブ操作タイプ | あり | つや消しレッド |
B | キー操作タイプ | なし*1 | つや消し黒 |
BK | キー操作タイプ | あり | つや消し黒 |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。
専用キーPDX-K
品番 | 価格(円) | 質量(g) |
---|---|---|
PDX-K | 1,950 | 12 |