単位 : mm
| 品番 | ロックナットの 有無 |
B1 | s | B | B2 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | L2 | L3 | sw | sw1 | sw2 | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
適用カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEXS-5-5-BK-NI | ○ | 5 | 5 | 7 | 2.5 | M12 | 1.5 | 23 | 56.3 | 20 | 11.3 | 1 | 17 | 18 | 2 | 9/18 | 56 | PXCS-12-17-** | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
PEXS-5-5-BK-NIの材質・仕上げ
| PEXS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | SUS303相当 |
| ピン | SUS431相当 硬化処理 |
| スプリング | SUS301相当 |
| グラブスクリュー | SUS304相当 |
| 六角ナット | SUS304相当 |
ロックナットの有無は品番によって異なります。
PEXS-5-5-BK-NIの特長
- ピン先端の片方に面取りがあるインデックスプランジャ。
- 通常はピンが本体から突出しています。
- ワークを面取り側に押し当てると、面取り部をスライドしながらピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
- グラブスクリューを緩めることで、ピンの面取り方向を任意の角度に調整できます。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| PEXS-B | なし*1 |
| PEXS-BK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス
- ピンの面取り方向は本体のマーキングにより確認できます。

ピンの面取り方向の調整
面取り面の位置は任意の角度に調整可能です。調整手順:
1. 六角レンチ*1でグラブスクリューを緩めます。
2. ノブを回して面取りを希望の向きに回転させます。
3. 六角レンチでグラブスクリューを締めます。(締めつけトルク:0.7N・m)

*1: 六角レンチは付属していません。
使用例
インデックスプランジャ用カラーPXCSなどと組み合わせて。







