寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | L | L1 | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | d | M | H | H1 | Lf | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFAY-7-6 | 23 | 68 | 22 | 20 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 7 | 22 | 34 | 13 | 6 | 6 | 5 | M3 | 31 | 17.6 | 7 | 6.5/19 | 49 | 3570 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFAY-7-9 | 23 | 68 | 22 | 20 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 7 | 22 | 34 | 13 | 9 | 6 | 5 | M3 | 27.5 | 21.1 | 7 | 6/25 | 49 | 3570 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFAY-8-8 | 28 | 83 | 26 | 25 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 8 | 26 | 38 | 16 | 8 | 8 | 6 | M4 | 39 | 20.6 | 8 | 8.5/26 | 81 | 4660 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFAY-8-12 | 28 | 83 | 26 | 25 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 8 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 6 | M4 | 34 | 25.6 | 8 | 8.5/28 | 82 | 4660 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PFAY-10-12 | 28 | 88 | 26 | 30 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12 | 8 | 7.5 | M4 | 39.2 | 25.4 | 8 | 9.5/38 | 90 | 7280 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PFAY | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(黒) |
| ピン | SUS303 |
| 六角穴付き皿ボルト | SUS304 |
特長
- ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。
- ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。
- ピンは付属の六角穴付き皿ボルトで固定します。
- ノブを引きながら90°回転させると、ピンを引っ込めた状態でロックします。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引いて90°回転させます。内蔵スプリングの力でピンがもとの位置に戻ります。
- 機器・装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
| 品番 | ねじサイズ |
|---|---|
| PFAY-7 | M4 |
| PFAY-8 | M5 |
| PFAY-10 | M5 |